23110.0116 - 锁固槽榫 
圆柱紧固

适用于将夹具及固夹组件定位于固定垫板或有圆柱形定位孔的垫板上。

这些组件可安插至钻孔以及沟槽中。

這項商品 23110.0116 - 锁固槽榫  圆柱紧固 / (T槽机械  b h6: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 锁固槽榫  圆柱紧固 (EH 23110.)

T槽机械  b - h6 [mm]
d1 [mm]
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽机械  b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0116
文件
锁固槽榫 
  • T槽机械  b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 36 g
锁固槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23110.0116