23030.0181 - T螺栓 
DIN 787

T形螺栓在结合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 垫圈(EH 2306)后,即成为完整的固夹螺栓组件。

These T-bolts are characterised by the rolled thread.

這項商品 23030.0181 - T螺栓  DIN 787 / 品质  8.8 (T槽  : 18 mm, d: M16, l: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 T螺栓  DIN 787 (EH 23030.)

版本
T槽   [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
品质  8.8
T槽   [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
28 mm
k [mm]:
10 mm
品项品号.:
23030.0181
文件
T螺栓 
  • 品质  8.8
  • T槽  : 18 mm
  • d: M16
  • l: 63 mm
  • a: 17,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 28 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 162 g
T螺栓 

材质 

  • 热处理钢,黑色,锻造,T型槽铣指导研磨

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23030.0181
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式