T形螺栓在结合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 垫圈(EH 2306)后,即成为完整的固夹螺栓组件。
These T-bolts are characterised by the rolled thread.
這項商品 23030.0102 - T螺栓 DIN 787 / 品质 10.9 (T槽 : 10 mm, d: M10, l: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 T螺栓 DIN 787 (EH 23030.)
特殊的样式欢迎洽询。
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -