23700.0216 - 中间零件 
有支撐

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
品项品号.:
23700.0216
文件
中间零件 
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 1331 g
中间零件 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0216
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems