直形夹具 短的  

EH 23700.

您的选择导致 2 打击

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
23700.0022
CAD
文件
直形夹具
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 重量: 370 g
show article view
直形夹具
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
23700.0026
CAD
文件
直形夹具
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • 重量: 781 g
show article view
直形夹具

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23700. 直形夹具 – 短的  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems