23080.0512 - 轴环螺帽附圆锥型座 

此种组合可弥补不规则表面的不足。

The fixture nut with conical seat is a fixed unit consisting of fixture nut and conical seat with the following advantages / characteristics: 

  • Functionally reliable
  • Captive
  • Fast and efficient mounting 
  • Simplified storage
  • Swivel range max. 3°

這項商品 23080.0512 - 轴环螺帽附圆锥型座  / 具有小表面 (d1: M12) 為商品項目的相對應商品 轴环螺帽附圆锥型座  (EH 23080.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
具有小表面
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
品项品号.:
23080.0512
文件
轴环螺帽附圆锥型座 
  • 具有小表面 – 相片  1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 37 g
轴环螺帽附圆锥型座 

材质 

锥形座

  • 钢,热处理, 染黑 

螺帽

  • 钢,热处理, 染黑 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23080.0512
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。