23080.0508 - 轴环螺帽附圆锥型座 

此种组合可弥补不规则表面的不足。

The fixture nut with conical seat is a fixed unit consisting of fixture nut and conical seat with the following advantages / characteristics: 

  • Functionally reliable
  • Captive
  • Fast and efficient mounting 
  • Simplified storage
  • Swivel range max. 3°

這項商品 23080.0508 - 轴环螺帽附圆锥型座  / 具有小表面 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 轴环螺帽附圆锥型座  (EH 23080.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
具有小表面
相片 :
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
品项品号.:
23080.0508
文件
轴环螺帽附圆锥型座 
  • 具有小表面 – 相片  1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 13 g
轴环螺帽附圆锥型座 

材质 

锥形座

  • 钢,热处理, 染黑 

螺帽

  • 钢,热处理, 染黑 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23080.0508