23080.0112 - 轴环螺帽 
DIN 6331 (高1.5d ) 

The collar nuts (flanged nuts) are manufactured accoring to DIN 6331. 

這項商品 23080.0112 - 轴环螺帽  DIN 6331 (高1.5d )  / (d1: M12) 為商品項目的相對應商品 轴环螺帽  DIN 6331 (高1.5d )  (EH 23080.)

材质 
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
品项品号.:
23080.0112 2)
文件
轴环螺帽 
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • 重量: 36 g
轴环螺帽 

材质 

  • 不锈钢 1.4305  

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23080.0112