The collar nuts (flanged nuts) are manufactured accoring to DIN 6331.
這項商品 23080.0110 - 轴环螺帽 DIN 6331 (高1.5d ) / (d1: M10) 為商品項目的相對應商品 轴环螺帽 DIN 6331 (高1.5d ) (EH 23080.)
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers