球形面搭配DIN6319锥形座 (EH 23050.)
此种组合可弥补不规则表面的不足。
這項商品 23070.0116 - 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) / 热处理钢 或不锈钢, 含侧面球形轴承 面,型式B (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 固定螺帽 DIN 6330 (高1.5d ) (EH 23070.)
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.