23320.0010 - 浮动夹具
浮动夹具, 结构紧凑, 分开夹持和锁固, M 12

具有独立夹合和锁定的浮动夹具,可在极其柔软的工件上的附加夹点,进而夹持和支撑。夹合力和支撑力都可以单独被设计。  

浮动式夹具的优点为:

在过程中可避免震动

可固夹肋状材、珠状材及钩环等元件,以强固固夹的元件

在固夹未加工零件时不会造成变形

精实型,高度降低

這項商品 23320.0010 - 浮动夹具 浮动夹具, 结构紧凑, 分开夹持和锁固, M 12 / () 為商品項目的相對應商品 浮动夹具 浮动夹具, 结构紧凑, 分开夹持和锁固, M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
gewicht [g]:
1663 g
品项品号.:
23320.0010
文件
浮动夹具
  • 重量: 1663 g
浮动夹具

材质 

可调节的身体

  • 铝,蓝电镀 

本体

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理和研磨  

紧固夹钳 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

注意事项

对于特定的夹钳情况, 标准的夹钳是可以被交换或替换的 (参见目录图面: 螺丝 ISO 4762 -  M8 - 12.9,  M max. = 43 Nm)。 

组装 

  1. 将浮动夹钳安装到设备上。(安装孔为 M 6,见图纸)
  2. 使用套筒来调整档块的高度限位和旋转区域,并用固定螺丝(4x WS 2.5)夹紧。在向上设置高度限制时,将会产生较多的空隙 (工件公差)。

操作

1. 向下推动浮动夹具。

2. 向内旋转夹钳。

3. 放鬆浮动夹具。底部的钳口接触带有接触弹簧力的工件。

4. 锁附制具螺母 (WS 18,最大的力矩为15 Nm)。钳口夹持工件 - 此夹具仍然浮动。

5. 然后拧紧六角领螺母 (WS 10,最大的力矩为 10 Nm)

6. 工件夹合过程完成。

7. 释放按相反顺序完成。释放六角领螺母 (WS 10) - 释放六角螺母 (WS 18) - 旋出夹钳。

8. 浮动夹具在最终的定位。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23320.0010
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Floating Clamps
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

Additional variants of this article


配件

我们提供紧固夹钳作为配件,并且增加其紧固范围。请参考23320.0050-.0058。至于枢轴夹钳,请参考23320.0148-.0156 

更多产品

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。