23320.0050 - 标准夹爪
适用于浮动夹持 M12 

夹爪可被用于浮动夹具 23320.0008,23320.0010 和 23320.0014。

這項商品 23320.0050 - 标准夹爪 适用于浮动夹持 M12  / 下标准夹持颚   () 為商品項目的相對應商品 标准夹爪 适用于浮动夹持 M12  (EH 23320.)

版本
相片 
夹持范围  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
下标准夹持颚  
相片 :
1
夹持范围  [mm]:
-
品项品号.:
23320.0050
文件
标准夹爪
  • 下标准夹持颚   – 相片  1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • 重量: 99 g
标准夹爪

材质 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

组装 

当使用定制钳口, 插入紧固螺丝 (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm 到夹钳外壳的最上方钳口和 9 mm 到钳外壳的最低处钳口是很重要的。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23320.0050
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Floating Clamps
分类:
讯息素材