23112.0253 - 定位衬套
带有轴环,DIN 172 A

定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。 

硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。

這項商品 23112.0253 - 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A / (d1 F7: 25 mm, l1: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
定位孔  D - H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 F7 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
45 mm
d2 n6 [mm]:
35 mm
d3 [mm]:
39 mm
定位孔  D H7 [mm]:
35 mm
品项品号.:
23112.0253
文件
定位衬套
  • d1 F7: 25 mm
  • l1: 45 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • d3: 39 mm
  • l2: 5 mm
  • r: 3 mm
  • 定位孔  D H7: 35 mm
  • 重量: 171 g
定位衬套

材质 

  • 表面硬化钢,表面硬化   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23112.0253
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。