定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。
硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。
這項商品 23112.0206 - 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A / (d1 F7: 20,1 mm, l1: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A (EH 23112.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers