定位或钻孔衬套用于在同一位置钻出重复孔,以确保重复性。
硬化和磨削定位衬套可用作钻头,轴等的耐磨导向。
這項商品 23112.0045 - 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A / (d1 F7: 4,1 mm, l1: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 定位衬套 带有轴环,DIN 172 A (EH 23112.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日