推拉式切换夹 與角度面

EH 23330.

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。

这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。

耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。 

您的选择导致 5 打击

材质 
公称 
夹持螺丝 [mm]
l1 [mm]
行程  s1 [mm]
夹持力  F1 [kN]
夹持力  F2 [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
公称 :
1
夹持螺丝 [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
行程  s1 [mm]:
16 mm
夹持力  F1 [kN]:
0,8 kN
夹持力  F2 [kN]:
0,8 kN
品项品号.:
23330.2001
CAD
文件
推拉式切换夹
  • 公称 : 1
  • 夹持螺丝: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 min : 17 mm
  • l3 max. : 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 min : 12 mm
  • s2 max. : 20 mm
  • 行程  s1: 16 mm
  • 夹持力  F1: 0,8 kN
  • 夹持力  F2: 0,8 kN
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
推拉式切换夹
材质 :
钢 
公称 :
2
夹持螺丝 [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
91 mm
行程  s1 [mm]:
20 mm
夹持力  F1 [kN]:
1 kN
夹持力  F2 [kN]:
1 kN
品项品号.:
23330.2002
CAD
文件
推拉式切换夹
  • 公称 : 2
  • 夹持螺丝: M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: M12 x 1,5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 16 mm – 19,5 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 60,5 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 74 mm
  • l3 min : 24,5 mm
  • l3 max. : 44,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 20 mm
  • l7: 7 mm
  • s2 min : 12 mm
  • s2 max. : 20 mm
  • 行程  s1: 20 mm
  • 夹持力  F1: 1 kN
  • 夹持力  F2: 1 kN
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 124 g
show article view
推拉式切换夹
材质 :
钢 
公称 :
3
夹持螺丝 [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
行程  s1 [mm]:
26 mm
夹持力  F1 [kN]:
2 kN
夹持力  F2 [kN]:
2 kN
品项品号.:
23330.2003
CAD
文件
推拉式切换夹
  • 公称 : 3
  • 夹持螺丝: M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 min : 32,5 mm
  • l3 max. : 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 min : 17 mm
  • s2 max. : 25 mm
  • 行程  s1: 26 mm
  • 夹持力  F1: 2 kN
  • 夹持力  F2: 2 kN
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 328 g
show article view
推拉式切换夹
材质 :
钢 
公称 :
4
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
140 mm
行程  s1 [mm]:
32 mm
夹持力  F1 [kN]:
2,5 kN
夹持力  F2 [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
23330.2004
CAD
文件
推拉式切换夹
  • 公称 : 4
  • 夹持螺丝: M8 x 35 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 29,5 mm – 42,5 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 108 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 127,5 mm
  • l3 min : 37 mm
  • l3 max. : 69 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 22 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 13 mm
  • s2 min : 22 mm
  • s2 max. : 35 mm
  • 行程  s1: 32 mm
  • 夹持力  F1: 2,5 kN
  • 夹持力  F2: 2,5 kN
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 505 g
show article view
推拉式切换夹
材质 :
钢 
公称 :
6
夹持螺丝 [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
行程  s1 [mm]:
40 mm
夹持力  F1 [kN]:
4,5 kN
夹持力  F2 [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23330.2006
CAD
文件
推拉式切换夹
  • 公称 : 6
  • 夹持螺丝: M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 min : 41,5 mm
  • l3 max. : 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 min : 30 mm
  • s2 max. : 50 mm
  • 行程  s1: 40 mm
  • 夹持力  F1: 4,5 kN
  • 夹持力  F2: 4,5 kN
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 927 g
show article view
推拉式切换夹

材质 

夹具

  • 钢,镀锌,钝化

铆钉

  • 不锈钢   
  • 钢 

把手

  • 塑胶

夹持螺丝

  • 钢,回火,镀锌  

紧固帽盖 

  • 橡胶,黑色  

参考

作为配件的替换夹合螺丝,在网路商店上有提供。 

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
夹持螺丝
d2: M4 x 20 mm
品项品号.:
23330.9011
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • d2: M4 x 20 mm
  • 重量: 3,6 g
产品:
夹持螺丝
d2: M6 x 25 mm
品项品号.:
23330.9013
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • d2: M6 x 25 mm
  • 重量: 11 g
产品:
夹持螺丝
d2: M8 x 35 mm
品项品号.:
23330.9014
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • d2: M8 x 35 mm
  • 重量: 25 g
产品:
夹持螺丝
d2: M12 x 50 mm
品项品号.:
23330.9016
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamps push-pull type)
  • d2: M12 x 50 mm
  • 重量: 73 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23330. 推拉式切换夹 – 與角度面
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Toggle Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Toggle Clamps
分类:
讯息素材