水平切换夹 带有水平基座和结实的支撑臂 

EH 23330.

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。

这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。

耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。 

您的选择导致 4 打击

材质 
公称 
夹持螺丝 [mm]
l1 [mm]
夹持力  F1 [kN]
夹持力  F2 [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
公称 :
3
夹持螺丝 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
夹持力  F1 [kN]:
1 kN
夹持力  F2 [kN]:
1,2 kN
品项品号.:
23330.1203
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 3
  • 夹持螺丝: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min : -2 mm
  • h5 max. : 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 夹持力  F1: 1 kN
  • 夹持力  F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 196 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
4
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
夹持力  F1 [kN]:
1,8 kN
夹持力  F2 [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
23330.1204
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 4
  • 夹持螺丝: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min : -3,5 mm
  • h5 max. : 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • 夹持力  F1: 1,8 kN
  • 夹持力  F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 400 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
5
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
夹持力  F1 [kN]:
2 kN
夹持力  F2 [kN]:
3 kN
品项品号.:
23330.1205
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 5
  • 夹持螺丝: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min : -6 mm
  • h5 max. : 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • 夹持力  F1: 2 kN
  • 夹持力  F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 716 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
6
夹持螺丝 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
夹持力  F1 [kN]:
3 kN
夹持力  F2 [kN]:
5 kN
品项品号.:
23330.1206
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 6
  • 夹持螺丝: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min : -13 mm
  • h5 max. : 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 夹持力  F1: 3 kN
  • 夹持力  F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1222 g
show article view
水平切换夹

材质 

夹具

  • 钢,镀锌,钝化

铆钉

  • 不锈钢   

把手

  • 塑胶

夹持螺丝

  • 钢,回火,镀锌  

紧固帽盖 

  • 橡胶,黑色  

组装 

夹合螺丝需要被焊接在支撑臂的需求位置上。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23330. 水平切换夹 – 带有水平基座和结实的支撑臂 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Toggle Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Toggle Clamps
分类:
讯息素材