水平切换夹 带有垂直基座  

EH 23330.

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。

这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成,设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄,抓握面积增加,表面柔软,易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

您的选择导致 5 打击

材质 
公称 
夹持螺丝 [mm]
l1 [mm]
夹持力  F1 [kN]
夹持力  F2 [kN]
α

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
公称 :
2
夹持螺丝 [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
夹持力  F1 [kN]:
0,8 kN
夹持力  F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
品项品号.:
23330.1012
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 2
  • 夹持螺丝: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 5 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 31,5 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min : 8 mm
  • h5 max. : 15 mm
  • h6: 23,5 mm – 25,5 mm
  • h7: 24,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,5 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • 夹持力  F1: 0,8 kN
  • 夹持力  F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
3
夹持螺丝 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
164 mm
夹持力  F1 [kN]:
1 kN
夹持力  F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
品项品号.:
23330.1013
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 3
  • 夹持螺丝: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 5 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 21 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min : 15 mm
  • h5 max. : 22 mm
  • h6: 29,5 mm – 34 mm
  • h7: 34 mm
  • l1: 164 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • 夹持力  F1: 1 kN
  • l8: 12,7 mm
  • 夹持力  F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 194 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
4
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
夹持力  F1 [kN]:
1,8 kN
夹持力  F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
品项品号.:
23330.1014
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 4
  • 夹持螺丝: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 6 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 27 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min : 14,5 mm
  • h5 max. : 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • 夹持力  F1: 1,8 kN
  • l8: 13 mm
  • 夹持力  F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 341 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
5
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
夹持力  F1 [kN]:
2 kN
夹持力  F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
品项品号.:
23330.1015
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 5
  • 夹持螺丝: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 34 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min : 17,5 mm
  • h5 max. : 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • 夹持力  F1: 2 kN
  • l8: 20,5 mm
  • 夹持力  F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 726 g
show article view
水平切换夹
材质 :
钢 
公称 :
6
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
321 mm
夹持力  F1 [kN]:
3 kN
夹持力  F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
品项品号.:
23330.1016
CAD
文件
水平切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 6
  • 夹持螺丝: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 35 mm
  • h1: 92,5 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min : 21,5 mm
  • h5 max. : 45 mm
  • h6: 57 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • 夹持力  F1: 3 kN
  • 夹持力  F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1132 g
show article view
水平切换夹

材质 

夹具

  • 钢,镀锌,钝化

铆钉

  • 不锈钢   

把手

  • 塑胶

夹持螺丝

  • 钢,回火,镀锌  

紧固帽盖 

  • 橡胶,黑色  

参考

作为配件的替换夹合螺丝,在网路商店上有提供。 

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M5 x 30 mm
品项品号.:
23330.9002
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M5 x 30 mm
  • 重量: 11 g
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M6 x 35 mm
品项品号.:
23330.9003
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M8 x 45 mm
品项品号.:
23330.9005
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M8 x 65 mm
品项品号.:
23330.9006
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23330. 水平切换夹 – 带有垂直基座  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Toggle Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Toggle Clamps
分类:
讯息素材