由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。
这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。
肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。
肘节式夹具由高质量的部件制成,设计用于连续使用。
耐油的符合人体工程学的双组分手柄,抓握面积增加,表面柔软,易于使用。
快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。
這項商品 23330.0603 - 垂直切换夹 带有水平基座和安全锁 / (公称 : 3) 為商品項目的相對應商品 垂直切换夹 带有水平基座和安全锁 (EH 23330.)
夹具
铆钉
把手
夹持螺丝
紧固帽盖
塑料盖
作为配件的替换夹合螺丝,在网路商店上有提供。