23330.0215 - 垂直切换夹
带有垂直基座和结实的支撑臂 

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。

这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。

耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。 

這項商品 23330.0215 - 垂直切换夹 带有垂直基座和结实的支撑臂  / (公称 : 5) 為商品項目的相對應商品 垂直切换夹 带有垂直基座和结实的支撑臂  (EH 23330.)

材质 
公称 
夹持螺丝 [mm]
l1 [mm]
夹持力  F1 [kN]
夹持力  F2 [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
公称 :
5
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
夹持力  F1 [kN]:
2 kN
夹持力  F2 [kN]:
3 kN
品项品号.:
23330.0215
文件
垂直切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 5
  • 夹持螺丝: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min : 13 mm
  • h4 max. : 44 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • 夹持力  F1: 2 kN
  • 夹持力  F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 679 g
垂直切换夹

材质 

夹具

  • 钢,镀锌,钝化

铆钉

  • 不锈钢   

把手

  • 塑胶

夹持螺丝

  • 钢,回火,镀锌  

紧固帽盖 

  • 橡胶,黑色  

组装 

夹合螺丝需要被焊接在支撑臂的需求位置上。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23330.0215
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Toggle Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Toggle Clamps
分类:
讯息素材