垂直切换夹 带有垂直基座和安全锁

EH 23330.

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。

这些肘杆夹具可用于金属加工行业,适用于鑽孔,焊接,折弯,研磨,测试和装配,也可用于木材和塑料行业的胶合,鑽孔,切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。 如果夹具鬆开时,工件可不受阻碍的被取出。 大功率传动通过低手力产生最大夹持力。 夹具是自锁的,它们保持锁定,抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成,设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄,抓握面积增加,表面柔软,易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

您的选择导致 3 打击

材质 
公称 
夹持螺丝 [mm]
l1 [mm]
夹持力  F1 [kN]
夹持力  F2 [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
公称 :
3
夹持螺丝 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
夹持力  F1 [kN]:
1 kN
夹持力  F2 [kN]:
1,2 kN
品项品号.:
23330.0613
CAD
文件
垂直切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 3
  • 夹持螺丝: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • h1: 154 mm
  • h2: 38 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min : 11,5 mm
  • h4 max. : 19,5 mm
  • h5: 28,5 mm – 32 mm
  • h6: 30 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 32 mm
  • l9: 12,5 mm
  • 夹持力  F1: 1 kN
  • 夹持力  F2: 1,2 kN
  • α: 95°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 237 g
show article view
垂直切换夹
材质 :
钢 
公称 :
4
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
111 mm
夹持力  F1 [kN]:
1,4 kN
夹持力  F2 [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
23330.0614
CAD
文件
垂直切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 4
  • 夹持螺丝: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min : 10 mm
  • h4 max. : 18,5 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 111 mm
  • l2: 114 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • 夹持力  F1: 1,4 kN
  • 夹持力  F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 484 g
show article view
垂直切换夹
材质 :
钢 
公称 :
5
夹持螺丝 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
夹持力  F1 [kN]:
2 kN
夹持力  F2 [kN]:
3 kN
品项品号.:
23330.0615
CAD
文件
垂直切换夹
  • 钢 
  • 公称 : 5
  • 夹持螺丝: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min : 16,5 mm
  • h4 max. : 45,5 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • 夹持力  F1: 2 kN
  • 夹持力  F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Operating temperature range min : -10 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 776 g
show article view
垂直切换夹

材质 

夹具

  • 钢,镀锌,钝化

铆钉

  • 不锈钢   

把手

  • 塑胶

夹持螺丝

  • 钢,回火,镀锌  

紧固帽盖 

  • 橡胶,黑色  

塑料盖

  • PVC,黑色  

参考

作为配件的替换夹合螺丝,在网路商店上有提供。 

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M6 x 35 mm
品项品号.:
23330.9003
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M8 x 45 mm
品项品号.:
23330.9005
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
产品:
夹持螺丝
夹合螺丝  
d2: M8 x 65 mm
品项品号.:
23330.9006
CAD
Clamping screw (spare part of toggle clamp)
  • Clamping screw (spare part of toggle clamp), 钢 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23330. 垂直切换夹 – 带有垂直基座和安全锁
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Toggle Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Toggle Clamps
分类:
讯息素材