橡胶终端止动缓冲器  圆柱形止位块  

EH 25150.

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的选择导致 126 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0482
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 810 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8100 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 570 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.1482
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 810 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8100 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 570 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0484
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 640 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8000 N
  • 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 656 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.1484
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 640 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8000 N
  • 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 656 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0486
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 520 N/mm
  • 荷重能力  max. : 7800 N
  • 弹簧范围 : ~ 15 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 750 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.1486
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 520 N/mm
  • 荷重能力  max. : 7800 N
  • 弹簧范围 : ~ 15 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 750 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • 天然生橡胶,黑色

螺丝 

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 圆柱形止位块  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息