橡胶终端止动缓冲器  圆柱形止位块  

EH 25150.

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的选择导致 126 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0443
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 213 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1600 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0444
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 182 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1820 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 83 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0451
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 517 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2587 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0452
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 327 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2453 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 118 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0453
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 247 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2468 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25150.1306
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 24 N/mm
  • 荷重能力  max. : 59 N
  • 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25150.1309
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 64 N/mm
  • 荷重能力  max. : 241 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25150.1310
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 57 N/mm
  • 荷重能力  max. : 287 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1321
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 77 N/mm
  • 荷重能力  max. : 289 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1322
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 60 N/mm
  • 荷重能力  max. : 302 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1323
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 48 N/mm
  • 荷重能力  max. : 297 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1326
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 163 N/mm
  • 荷重能力  max. : 612 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1327
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 112 N/mm
  • 荷重能力  max. : 560 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
品项品号.:
25150.1328
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 68 N/mm
  • 荷重能力  max. : 509 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1331
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 294 N/mm
  • 荷重能力  max. : 934 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1332
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 185 N/mm
  • 荷重能力  max. : 924 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1333
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 117 N/mm
  • 荷重能力  max. : 876 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1341
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 247 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1235 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 50 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1342
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 213 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1600 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
品项品号.:
25150.1343
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 182 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1820 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
品项品号.:
25150.1351
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 517 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2587 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
品项品号.:
25150.1352
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 327 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2453 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
品项品号.:
25150.1353
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 247 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2468 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 120 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
品项品号.:
25150.1361
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 467 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3500 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • 天然生橡胶,黑色

螺丝 

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 圆柱形止位块  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息