橡胶终端止动缓冲器  圆柱形止位块  

EH 25150.

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的选择导致 126 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢 
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
品项品号.:
25150.0378
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 352 N/mm
  • 荷重能力  max. : 4400 N
  • 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 350 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
品项品号.:
25150.0382
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 810 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8100 N
  • 弹簧范围 : ~ 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 514 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
品项品号.:
25150.0384
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 640 N/mm
  • 荷重能力  max. : 8000 N
  • 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 512 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
品项品号.:
25150.0386
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 520 N/mm
  • 荷重能力  max. : 7800 N
  • 弹簧范围 : ~ 15 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 698 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0403
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 20 N/mm
  • 荷重能力  max. : 40 N
  • 弹簧范围 : ~ 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0406
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 24 N/mm
  • 荷重能力  max. : 59 N
  • 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0407
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 21 N/mm
  • 荷重能力  max. : 78 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0408
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 77 N/mm
  • 荷重能力  max. : 154 N
  • 弹簧范围 : ~ 2 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0409
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 64 N/mm
  • 荷重能力  max. : 241 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0410
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 57 N/mm
  • 荷重能力  max. : 287 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0411
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 48 N/mm
  • 荷重能力  max. : 300 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0421
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 126 N/mm
  • 荷重能力  max. : 315 N
  • 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0422
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 77 N/mm
  • 荷重能力  max. : 289 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0423
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 60 N/mm
  • 荷重能力  max. : 302 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0424
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 38 N/mm
  • 荷重能力  max. : 285 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0426
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 163 N/mm
  • 荷重能力  max. : 612 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0427
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 112 N/mm
  • 荷重能力  max. : 560 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0428
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 68 N/mm
  • 荷重能力  max. : 509 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0431
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 294 N/mm
  • 荷重能力  max. : 934 N
  • 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0432
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 185 N/mm
  • 荷重能力  max. : 924 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0433
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 130 N/mm
  • 荷重能力  max. : 815 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0434
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 117 N/mm
  • 荷重能力  max. : 876 N
  • 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0441
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 247 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1235 N
  • 弹簧范围 : ~ 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0442
CAD
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 247 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1546 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 

本体

  • 天然生橡胶,黑色

螺丝 

  • 钢,镀锌,铬化蓝 
  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25150. 橡胶终端止动缓冲器  – 圆柱形止位块  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息