被用作一个弹性止端,轴承脚等。
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25150.0472 - 橡胶终端止动缓冲器 圆柱形止位块 / 有螺丝 (d1: 70 mm, l1: 55 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 圆柱形止位块 (EH 25150.)
轴承垫片
本体
螺丝
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日