用在橡皮末端止动. 由于抛物面前端是软质且渐近地提高.
由于拋物线形柔软的吸收和逐步提高。
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25150.0653 - 橡胶终端止动缓冲器 圆弧形 / 有螺丝 (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 68 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器 圆弧形 (EH 25150.)
轴承垫片
螺纹衬套
本体
螺丝
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日