- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 30 mm
- l1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 22 mm
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 217 N/mm
- 荷重能力 max. : 1087 N
- 弹簧范围 : 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 40 mm
- l1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 30 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 389 N/mm
- 荷重能力 max. : 2430 N
- 弹簧范围 : 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 73 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 40 mm
- l1: 30 mm
- d2: M8
- d3: 33 mm
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 250 N/mm
- 荷重能力 max. : 1873 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 90 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 50 mm
- l1: 30 mm
- d2: M10
- d3: 42 mm
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 弹簧比率 R : 203 N/mm
- 荷重能力 max. : 1523 N
- 弹簧范围 : 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 184 g
show article view
- 带有螺丝在两端 – 相片 3
- d1: 75 mm
- l1: 40 mm
- d2: M12
- d3: 60 mm
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 弹簧比率 R : 361 N/mm
- 荷重能力 max. : 3610 N
- 弹簧范围 : 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 380 g
show article view
材质
轴承垫片
螺纹衬套
本体
螺丝
注意事项
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
规格表 EH 25151. 橡胶金属缓冲器 – waisted
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。