定位柱采用坚固耐用而精巧的设计,具精细螺距的螺纹组件,能够利用
标准电感式感知器进行整合的位置感知操作。适用于多种应用,例如适用于包含位置控制的锁定应用,以及适用于具有平式接点的电感式感知器。开关范围可经由感知器的螺丝位置调整,且开关操作的敏感度在整个行程范围内皆可进行调整。
這項商品 25010.0016 - 感应器元件 带有感应器的接头 / (d1: M16 x 1 mm) 為商品項目的相對應商品 感应器元件 带有感应器的接头 (EH 25010.)
螺絲形支撐座
外壳
螺帽