斜度免键轴衬  斜度免键轴衬

EH 25050.

利用斜度免键轴衬, 所有机械零件的轴毂链接, 例如手轮, 齿轮, 皮带轮, 凸轮, 把手等, 可以轻易地与有效率的达成.

它是一种自定心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。

旋转精度 0,03 mm。

您的选择导致 22 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
25050.0005
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • WS : 14 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 9,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 10,1 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 264 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 96 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 14 mm
  • 轴径 D2 h9: 5 mm
  • 重量: 18 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
25050.0006
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • WS : 14 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 9,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 12,1 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 220 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 96 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 14 mm
  • 轴径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
品项品号.:
25050.0008
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • WS : 16 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 16,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 23,4 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 5,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 179 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 91 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 16 mm
  • 轴径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 24 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0009
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 34,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 43,7 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 9,7 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 245 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 115 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 轴径 D2 h9: 9 mm
  • 重量: 47 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0010
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 34,9 Nm
  • 移转力矩 M max. : 48,6 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 9,7 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 221 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 115 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 轴径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 45 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0011
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 43,8 Nm
  • 移转力矩 M max. : 59,9 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 10,9 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 225 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 117 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 22 mm
  • 轴径 D2 h9: 11 mm
  • 重量: 51 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0012
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 43,8 Nm
  • 移转力矩 M max. : 65,3 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 10,9 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 206 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 117 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 22 mm
  • 轴径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 47 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0014
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 93 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 178 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 99 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 26 mm
  • 轴径 D2 h9: 14 mm
  • 重量: 81 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0015
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 99 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 166 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 99 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 26 mm
  • 轴径 D2 h9: 15 mm
  • 重量: 76 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0016
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 65 Nm
  • 移转力矩 M max. : 106 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 13,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 156 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 99 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 26 mm
  • 轴径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 71 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0018
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 223 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 224 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 125 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 35 mm
  • 轴径 D2 h9: 18 mm
  • 重量: 197 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0019
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 235 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 212 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 125 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 35 mm
  • 轴径 D2 h9: 19 mm
  • 重量: 190 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0020
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 161 Nm
  • 移转力矩 M max. : 248 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 24,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 201 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 125 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 35 mm
  • 轴径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 181 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0022
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 349 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 197 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 110 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 22 mm
  • 重量: 344 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0024
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 381 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 180 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 110 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 24 mm
  • 重量: 322 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0025
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 250 Nm
  • 移转力矩 M max. : 397 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 31,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 173 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 110 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 310 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
品项品号.:
25050.0028
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • WS : 50 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 355 Nm
  • 移转力矩 M max. : 565 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 40,4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 174 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 110 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 47 mm
  • 轴径 D2 h9: 28 mm
  • 重量: 403 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
品项品号.:
25050.0030
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • WS : 50 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 355 Nm
  • 移转力矩 M max. : 605 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 40,4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 162 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 110 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 47 mm
  • 轴径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 372 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
品项品号.:
25050.0032
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • WS : 55 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 490 Nm
  • 移转力矩 M max. : 764 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 47,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 166 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 102 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 55 mm
  • 轴径 D2 h9: 32 mm
  • 重量: 632 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
品项品号.:
25050.0035
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • WS : 55 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 490 Nm
  • 移转力矩 M max. : 836 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 47,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 151 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 102 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 55 mm
  • 轴径 D2 h9: 35 mm
  • 重量: 568 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
品项品号.:
25050.0038
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • WS : 65 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 720 Nm
  • 移转力矩 M max. : 1179 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 62,1 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 159 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 111 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 62 mm
  • 轴径 D2 h9: 38 mm
  • 重量: 895 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
品项品号.:
25050.0040
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • WS : 65 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 720 Nm
  • 移转力矩 M max. : 1241 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 62,1 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 151 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 111 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 62 mm
  • 轴径 D2 h9: 40 mm
  • 重量: 844 g
show article view
斜度免键轴衬 

材质 

外部零件

  • 钢,镀锌 

内部零件

  • 钢,镀镍 

螺帽

  • 钢,镀镍 

参考

请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。

产品
品项品号.
可用
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 14 mm
品项品号.:
25050.0814
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 14 mm
  • 重量: 45 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 16 mm
品项品号.:
25050.0816
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 16 mm
  • 重量: 72 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 22 mm
品项品号.:
25050.0822
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 22 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 27 mm
品项品号.:
25050.0827
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 27 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 36 mm
品项品号.:
25050.0836
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 36 mm
  • 重量: 428 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 46 mm
品项品号.:
25050.0846
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 46 mm
  • 重量: 610 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 50 mm
品项品号.:
25050.0850
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 50 mm
  • 重量: 870 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 55 mm
品项品号.:
25050.0855
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 55 mm
  • 重量: 1125 g
产品:
特殊叉形 扳手 
WS : 65 mm
品项品号.:
25050.0865
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 65 mm
  • 重量: 1125 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25050. 斜度免键轴衬  – 斜度免键轴衬
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Installation Examples / Assembly Instructions / Technical Data - Tapered Shaft Hubs (EH 25050.)
分类:
操作说明书