荷重能力1) max. [kN]:
30,7 kN
- d1: 6,6 mm
- d2: 25 mm
- d3: M15 x 1 mm
- l1: ~ 15 mm
- l2: ~ 19 mm
- 行程 l3: ~ 4 mm
- 螺丝用 : M6
- 静态荷重能力 max. : 40 kN
- 荷重能力1) max. : 30,7 kN
- 重量: 42 g
show article view
荷重能力1) max. [kN]:
55,7 kN
- d1: 6,6 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 18 mm
- l2: ~ 23 mm
- 行程 l3: ~ 5 mm
- 螺丝用 : M6
- 静态荷重能力 max. : 65 kN
- 荷重能力1) max. : 55,7 kN
- 重量: 95 g
show article view
- d1: 9 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 18 mm
- l2: ~ 23 mm
- 行程 l3: ~ 5 mm
- 螺丝用 : M8
- 静态荷重能力 max. : 65 kN
- 荷重能力1) max. : 48 kN
- 重量: 86 g
show article view
荷重能力1) max. [kN]:
37,9 kN
- d1: 11 mm
- d2: 32 mm
- d3: M20 x 1 mm
- l1: ~ 18 mm
- l2: ~ 23 mm
- 行程 l3: ~ 5 mm
- 螺丝用 : M10
- 静态荷重能力 max. : 65 kN
- 荷重能力1) max. : 37,9 kN
- 重量: 79 g
show article view
荷重能力1) max. [kN]:
92,9 kN
- d1: 11 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 22 mm
- l2: ~ 29 mm
- 行程 l3: ~ 7 mm
- 螺丝用 : M10
- 静态荷重能力 max. : 120 kN
- 荷重能力1) max. : 92,9 kN
- 重量: 210 g
show article view
荷重能力1) max. [kN]:
80,4 kN
- d1: 13,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 22 mm
- l2: ~ 29 mm
- 行程 l3: ~ 7 mm
- 螺丝用 : M12
- 静态荷重能力 max. : 120 kN
- 荷重能力1) max. : 80,4 kN
- 重量: 202 g
show article view
荷重能力1) max. [kN]:
45,5 kN
- d1: 17,5 mm
- d2: 45 mm
- d3: M30 x 1,5 mm
- l1: ~ 22 mm
- l2: ~ 29 mm
- 行程 l3: ~ 7 mm
- 螺丝用 : M16
- 静态荷重能力 max. : 120 kN
- 荷重能力1) max. : 45,5 kN
- 重量: 219 g
show article view
- d1: 17,5 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 28 mm
- l2: ~ 37 mm
- 行程 l3: ~ 9 mm
- 螺丝用 : M16
- 静态荷重能力 max. : 210 kN
- 荷重能力1) max. : 136 kN
- 重量: 450 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 28 mm
- l2: ~ 37 mm
- 行程 l3: ~ 9 mm
- 螺丝用 : M20
- 静态荷重能力 max. : 210 kN
- 荷重能力1) max. : 90 kN
- 重量: 392 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 58 mm
- d3: M40 x 1,5 mm
- l1: ~ 28 mm
- l2: ~ 37 mm
- 行程 l3: ~ 9 mm
- 螺丝用 : M24
- 静态荷重能力 max. : 210 kN
- 荷重能力1) max. : 37 kN
- 重量: 364 g
show article view
- d1: 22 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: ~ 43 mm
- 行程 l3: ~ 10 mm
- 螺丝用 : M20
- 静态荷重能力 max. : 330 kN
- 荷重能力1) max. : 210 kN
- 重量: 773 g
show article view
- d1: 26 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: ~ 43 mm
- 行程 l3: ~ 10 mm
- 螺丝用 : M24
- 静态荷重能力 max. : 330 kN
- 荷重能力1) max. : 157 kN
- 重量: 748 g
show article view
- d1: 33 mm
- d2: 70 mm
- d3: M50 x 1,5 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: ~ 43 mm
- 行程 l3: ~ 10 mm
- 螺丝用 : M30
- 静态荷重能力 max. : 330 kN
- 荷重能力1) max. : 53 kN
- 重量: 640 g
show article view
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手
适用于高度调整元件 尺寸 d2: 25 mm
- 用于垂直调整的镰刀形板手
- 适用于高度调整元件 d2: 25 mm
- 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 25 mm – 28 mm
- 重量: 45 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手
适用于高度调整元件 尺寸 d2: 32 mm
- 用于垂直调整的镰刀形板手
- 适用于高度调整元件 d2: 32 mm
- 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 30 mm – 32 mm
- 重量: 46 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手
适用于高度调整元件 尺寸 d2: 45 mm
- 用于垂直调整的镰刀形板手
- 适用于高度调整元件 d2: 45 mm
- 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 45 mm – 50 mm
- 重量: 156 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手
适用于高度调整元件 尺寸 d2: 58 mm
- 用于垂直调整的镰刀形板手
- 适用于高度调整元件 d2: 58 mm
- 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 58 mm – 62 mm
- 重量: 250 g
产品:
用于垂直调整的镰刀形板手
适用于高度调整元件 尺寸 d2: 70 mm
- 用于垂直调整的镰刀形板手
- 适用于高度调整元件 d2: 70 mm
- 镰刀型螺丝扳手 DIN 1810,型式A : 68 mm – 75 mm
- 重量: 253 g