快速插塞联结器 有径向偏移补偿和螺丝凸缘 

EH 25100.

快速插头连接器,具径向补偿,空间需求小。适用于多种应用,例如活塞杆与线性运动装置之间的连接。此种简单、实心及双组件的连接器,皆可藉由 T 形槽组装及拆解,而无需动手重新调整。

您的选择导致 20 打击

版本
相片 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
25100.0206
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min : 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • WS : 10 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,6 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 2,5 kN
  • 重量: 75 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
25100.0208
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min : 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 4,5 kN
  • 重量: 118 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
25100.0210
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min : 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 17 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 6,5 kN
  • 重量: 175 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
25100.0212
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min : 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 19 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,8 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 10 kN
  • 重量: 279 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
25100.0216
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min : 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 18 kN
  • 重量: 455 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
25100.0220
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min : 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 30 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 30 kN
  • 重量: 810 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
25100.0230
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min : 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 17 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 6,5 kN
  • 重量: 176 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
25100.0232
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min : 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 19 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,8 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 10 kN
  • 重量: 280 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
25100.0236
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min : 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 18 kN
  • 重量: 454 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺丝 
相片 :
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
25100.0240
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺丝  – 相片  1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min : 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 30 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 30 kN
  • 重量: 812 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
25100.0256
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min : 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • WS : 10 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,6 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 2,5 kN
  • 重量: 77 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
25100.0258
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min : 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 13 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 4,5 kN
  • 重量: 123 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
25100.0260
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min : 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 17 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 6,5 kN
  • 重量: 187 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
25100.0262
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min : 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 19 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,8 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 10 kN
  • 重量: 295 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
25100.0266
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min : 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
25100.0270
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min : 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 30 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 30 kN
  • 重量: 850 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
25100.0280
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min : 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 17 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,7 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 6,5 kN
  • 重量: 188 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
25100.0282
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min : 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • WS : 19 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 0,8 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 10 kN
  • 重量: 294 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
18 kN
品项品号.:
25100.0286
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min : 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 18 kN
  • 重量: 471 g
show article view
快速插塞联结器
版本:
含联轴螺帽 
相片 :
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
最大拉伸力和压缩力 max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
25100.0290
CAD
文件
快速插塞联结器
  • 含联轴螺帽  – 相片  2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min : 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 30 mm
  • 径向补偿 压缩  x max. : 1 mm
  • 最大拉伸力和压缩力 max. : 30 kN
  • 重量: 836 g
show article view
快速插塞联结器

材质 

凸缘

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

联轴器零件

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

固定螺帽

  • 钢, 黑色 (ISO 4035/8675) 

注意事项

快速插塞联结器不具扭力传递功能。

组装 

藉由组装和拆卸简单、坚固和成双的T形槽,手动重新调整是不必要的。

此种快速插头连接器可经由连接螺纹组件连接至所有常用的气动及液压式起卸伸缩筒.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25100. 快速插塞联结器 – 有径向偏移补偿和螺丝凸缘