25160.0705 - 螺紋粄  
用于绞链  

螺纹板简化了绞鍊的安装流程,因不再需要额外的螺母以及华司。紧固时的反向支撑是不需要的。

這項商品 25160.0705 - 螺紋粄   用于绞链   / (l1: 30 mm, b: 9 mm, h: 3 mm) 為商品項目的相對應商品 螺紋粄   用于绞链   (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
品项品号.:
25160.0705
文件
螺紋粄  
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • 重量: 5,6 g
螺紋粄  

材质 

  • 不锈钢 1.4301,无光泽,振动研磨
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0705