25165.1065 - 绞链  
长 

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

這項商品 25165.1065 - 绞链   长  / with bores (b1: 60 mm, l1: 90 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   长  (EH 25165.)

材质 
版本
相片 
b1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
with bores
相片 :
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
品项品号.:
25165.1065
文件
绞链  
  • with bores – 相片  2, 钢 
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夹持力  F1: ~ 3000 N
  • 夹持力  F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • 夹持力  F3: ~ 1200 N
  • 重量: 121 g
绞链  

材质 

本体

  • 钢,镀锌,钝化

轴 

  • 不锈钢 1.4301 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25165.1065