25161.0205 - 绞链  
adjustable

Adjustable hinges can be positioned horizontally or vertically by moving the adjusting bushings in a form-fit and finely adjusted manner.

這項商品 25161.0205 - 绞链   adjustable / adjustable in width (b1: 40 mm, l1: 52 mm) 為商品項目的相對應商品 绞链   adjustable (EH 25161.)

材质 
颜色
版本
相片 
b1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
颜色:
黑色
版本:
adjustable in width
相片 :
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
品项品号.:
25161.0205
文件
绞链  
  • adjustable in width – 相片  3, 锌压铸,黑色
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • 重量: 82 g
绞链  

材质 

本体

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

轴 

  • 不锈钢   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25161.0205