适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.
這項商品 22740.0030 - 自行调整脚垫 可调整的 / 有平面的珠子, 平面 (d1: M20) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 可调整的 (EH 22740.)
珠子
本体
螺帽
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
特殊的样式欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.