结合型式 S 的 DIN 6332,EH 2254使用。
這項商品 22560.0432 - 定位柱 DIN 6311 和低型 / 低型,增加推力面积和弹簧定位器 (d1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 推力脚座 DIN 6311 和低型 (EH 22560.)
组立: 推力衬垫必须保持在底部开口侧的弹簧保持器内。 挖地螺丝尽可能的在开口侧倾斜放入压配之。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers