结合型式 S 的 DIN 6332,EH 2254使用。
這項商品 22560.0140 - 定位柱 DIN 6311 和低型 / DIN 6311含弹簧保持器, 型式 S (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 推力脚座 DIN 6311 和低型 (EH 22560.)
组立: 推力衬垫必须保持在底部开口侧的弹簧保持器内。 挖地螺丝尽可能的在开口侧倾斜放入压配之。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws