结合型式 S 的 DIN 6332,EH 2254使用。
這項商品 22560.0012 - 定位柱 DIN 6311 和低型 / DIN 6311含弹簧保持器, 型式 S (d1: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 推力脚座 DIN 6311 和低型 (EH 22560.)
组立: 推力衬垫必须保持在底部开口侧的弹簧保持器内。 挖地螺丝尽可能的在开口侧倾斜放入压配之。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日