支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。
板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。
這項商品 22593.2360 - 支撑脚 防滑保护 / 有螺丝 (d1: 60 mm, d2: M16, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚 防滑保护 (EH 22593.)
螺纹销
橡胶驾驶室
固定螺帽
脚座
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers