支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。
板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。
這項商品 22593.1120 - 支撑脚 防滑保护 / 有母牙 (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 37 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚 防滑保护 (EH 22593.)
橡胶驾驶室
螺帽
固定螺帽
脚座
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日