支撑脚是万用的就像可调整脚一样。
带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。
板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。
這項商品 22593.0885 - 支撑脚 防滑保护 / 有螺丝 (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚 防滑保护 (EH 22593.)
螺纹销
橡胶驾驶室
固定螺帽
脚座
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers