22760.0642 - 推力螺丝 
带有塑胶衬垫 

推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。 

這項商品 22760.0642 - 推力螺丝  带有塑胶衬垫  / 带有塑胶衬垫  (d1: M4, l1: ~ 7 mm) 為商品項目的相對應商品 推力螺丝  带有塑胶衬垫  (EH 22760.)

材质 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0642
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,3 g
推力螺丝 

材质 

  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22760.0642
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式