推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。
這項商品 22760.0323 - 推力螺丝 带有塑胶衬垫 / 带有塑胶衬垫 (d1: M12, l1: ~ 27,1 mm) 為商品項目的相對應商品 推力螺丝 带有塑胶衬垫 (EH 22760.)
垫
螺丝
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws