推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。
這項商品 22760.0322 - 推力螺丝 带有塑胶衬垫 / 带有塑胶衬垫 (d1: M12, l1: ~ 22,1 mm) 為商品項目的相對應商品 推力螺丝 带有塑胶衬垫 (EH 22760.)
垫
螺丝
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers