球型锁附连接器 自行锁附,带有支架,紧密的结构 

EH 22330.

通过与定位衬套组合的球锁连接器,可以快速方便地连接部件。

定位衬套由不锈钢制成。共有三种版本-安装在木头上(图2和图4),一种版本可以安装在塑料中(图3)和握持方式(图5和图6)。在衬套(图2,图3和图5)中,滚珠锁连接器是可锁定的(4x90°)。在衬套(图4和图6)中,滚珠锁连接器可旋转。 

作为一个强大的工具,该产品是由不锈钢制成。球锁连接器是不须维护的,无声和防丢失。

您的选择导致 6 打击

版本
相片 
公称直径  d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
球型锁附连接器
相片 :
1
公称直径  d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
品项品号.:
22330.0402
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 球型锁附连接器 – 相片  1
  • 公称直径  d1: 6 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 6,9 mm
  • l3: 25,1 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 6,2 mm
  • l6: 8,8 mm
  • l7: 8,1 mm
  • 荷重能力  max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 9,8 g
show article view
球型锁附连接器
版本:
衬套,安装在木中,可锁定
相片 :
2
公称直径  d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
品项品号.:
22330.0405
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 衬套,安装在木中,可锁定 – 相片  2
  • 公称直径  d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 8,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • 定位孔  D1: 8,3 mm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
球型锁附连接器
版本:
衬套,塑料安装,可锁定
相片 :
3
公称直径  d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
品项品号.:
22330.0407
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 衬套,塑料安装,可锁定 – 相片  3
  • 公称直径  d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 10 mm
  • d4: 8,2 mm
  • l3: 6,5 mm
  • 定位孔  D1 1): 8,3 mm
  • l4: 8,2 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
球型锁附连接器
版本:
衬套,嵌装于木头,可旋转
相片 :
4
公称直径  d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
9 mm
品项品号.:
22330.0409
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 衬套,嵌装于木头,可旋转 – 相片  4
  • 公称直径  d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: 9,15 mm
  • d3: 3,1 mm
  • l3: 7 mm
  • 定位孔  D1: 9,1 mm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球型锁附连接器
版本:
带有托座的衬套 
相片 :
5
公称直径  d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
品项品号.:
22330.1405
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 带有托座的衬套  – 相片  5
  • 公称直径  d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • 荷重能力  max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 13 g
show article view
球型锁附连接器
版本:
灵活的安装,可旋转
相片 :
6
公称直径  d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
品项品号.:
22330.1409
CAD
文件
球型锁附连接器
  • 灵活的安装,可旋转 – 相片  6
  • 公称直径  d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • 荷重能力  max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 10 g
show article view
球型锁附连接器

材质 

梢子零件

  • 不锈钢1.4542

Holder

  • 不锈钢   

珠子 

  • 不锈钢   

弹簧

  • 不锈钢   

衬套 

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

安装到木材中(图片2和图片4)

  1. 根据规格插入安全螺栓的定位孔和导孔
  2. 可选推荐使用粘合剂进行固定
  3. 按压衬套
  4. 用螺丝固定衬套

注意:安全螺栓导孔的孔径(D2)取决于所使用的螺丝。 

安装到塑料中(图3)

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22330. 球型锁附连接器 – 自行锁附,带有支架,紧密的结构