运输系统、输送设备至加工及包装设施之专用模块组件。 适用于单件商品的移动、转动及控制。
如d1=36 配备毛毡油封以防止灰尘。
這項商品 22750.0042 - 球形脚轮 有铁板外壳 / 所有零件 不锈钢 (d1 ±0,055: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 球形脚轮 有铁板外壳 (EH 22750.)
1) 2mm钢板/ 5 mm铝的参考值(压配合)
2) 无毛毡密封垫
盖子
外壳
珠子