22591.0208 - Fulcrum Screw

可以当作锁入脚座或推力衬垫.

简易的水平仪藉由螺丝钣手在衬套里或是依喜好藉由内六角形的精巧设计。

這項商品 22591.0208 - Fulcrum Screw / 不锈钢    (d1: M16, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 支点螺丝 (EH 22591.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
品项品号.:
22591.0208
文件
Fulcrum Screw
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min : 7 mm
  • WS: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 重量: 24 g
Fulcrum Screw

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

支点螺丝可以专门地暴露于静态负载。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22591.0208