22591.0008 - Fulcrum Screw

可以当作锁入脚座或推力衬垫.

简易的水平仪藉由螺丝钣手在衬套里或是依喜好藉由内六角形的精巧设计。

這項商品 22591.0008 - Fulcrum Screw / 钢  (d1: M16, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 支点螺丝 (EH 22591.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
品项品号.:
22591.0008
文件
Fulcrum Screw
  • 钢 
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min : 7 mm
  • WS: 8 mm
  • WS: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 静态荷重能力 max. : 18 kN
  • 重量: 24 g
Fulcrum Screw

材质 

本体

  • 钢,热处理, 染黑 

滚珠轴承

  • 钢,热处理, 染黑 

注意事项

支点螺丝可以专门地暴露于静态负载。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22591.0008
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。