水平脚座  有固定孔 

EH 22590.

用来当作推力脚垫或脚座。

在衬垫中包含2个固定孔.

您的选择导致 19 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22590.0706
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 重量: 79 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22590.0708
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 重量: 131 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
16 kN
品项品号.:
22590.0710
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 重量: 251 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
28 kN
品项品号.:
22590.0712
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 28 kN
  • 重量: 324 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22590.0716
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 36 kN
  • 重量: 492 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
44 kN
品项品号.:
22590.0720
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 44 kN
  • 重量: 784 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 是 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
52 kN
品项品号.:
22590.0724
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 是 不锈钢  – 相片  1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 52 kN
  • 重量: 1392 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
22590.0810
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 重量: 93 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22590.0822
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 重量: 163 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
16 kN
品项品号.:
22590.0838
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 重量: 316 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
16 kN
品项品号.:
22590.0842
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 重量: 340 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
28 kN
品项品号.:
22590.0852
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 28 kN
  • 重量: 481 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
28 kN
品项品号.:
22590.0856
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 28 kN
  • 重量: 510 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22590.0868
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 36 kN
  • 重量: 617 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
36 kN
品项品号.:
22590.0872
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 36 kN
  • 重量: 905 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
44 kN
品项品号.:
22590.0882
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 44 kN
  • 重量: 1125 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
44 kN
品项品号.:
22590.0888
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 44 kN
  • 重量: 1408 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
52 kN
品项品号.:
22590.0895
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 52 kN
  • 重量: 1906 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
52 kN
品项品号.:
22590.0898
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 球形轴承 含螺栓 是 不锈钢  – 相片  2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 52 kN
  • 重量: 2000 g
show article view
水平脚座 

材质 

滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

脚座

  • 不锈钢 1.4305  

有杆滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

固定螺帽

  • 不锈钢 A2, ISO 4032
  • 不鏽鋼 A2, DIN 934

注意事项

对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22590. 水平脚座  – 有固定孔