22352.1010 - 螺纹顶上销 
自行锁固  

重型提升元件,易于快速使用,带有可移动的卸扣和锁紧螺柱,可防止意外解锁。对于起吊负载,将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反,因此不需要费时的旋入和旋出。 

所有版本皆有侵蚀保护。不鏽钢版本也有抗侵蚀和风化的能力,所以也适合在户外使用。此外,高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。 。 

這項商品 22352.1010 - 螺纹顶上销  自行锁固   / (d1: M10, l1: 14 mm) 為商品項目的相對應商品 螺纹顶上销  自行锁固   (EH 22352.)

材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
品项品号.:
22352.1010
文件
螺纹顶上销 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • 定位螺牙: M10
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 268 g
螺纹顶上销 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

按钮

  • 铝,橘色,阳极

螺纹元件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

钩环 

  • 不锈钢 1.4571 

弹簧

  • 不锈钢   

组装 

可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。

安装:

  1. 按下按钮并按住
  2. 插入带螺纹的起重销
  3. 释放按钮(按钮必须回到其原始位置。)
  4. 用手拧紧带螺纹的起重销,直到其完全紧贴在轴承表面上。
  5. 必须确保将螺纹段嵌入安装螺纹中。

拆解:

  1. 大约拧松带螺纹的起重销逆时针旋转四分之一圈。
  2. 按下按钮并按住
  3. 卸下带螺纹的吊销
  4. 释放按钮

操作

每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22352.1010
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
操作手冊螺紋定位扣件 (EH 22352.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Threaded Lifting Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
螺紋提升銷負載表
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original operating instructions threaded lifting pins
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式